1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Кабельные и разъёмные соединения
  4. Полный обзор продукции
  5. Соединительные кабели с разъемом
  6. EVW008

EVW008

Соединительный кабель с разъемом

ADOAH043SCS0005T04

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Устойчивый к сварочному шлаку PUR-кабель
  • Гайка со специальным покрытием, устойчивым к сварочному шлаку
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • Устойчивость к ударами и вибрации благодаря соединительному кольцу с блокировочным механизмом
  • Хорошо видимые светодиоды даже при ярком освещении
  • cul

Скачать
Technische Details
Приложение
Особенности без силикона; Без галогена; позолоченные контакты; Пригодность для кабельной цепи
Применение применение в сварке
Без силикона да
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...36 DC
Класс защиты II
Макс. общая токовая нагрузка [A] 4
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...90
Примечание к температуре окружающей среды
cULus: ...75
Температура окружающей среды во время работы [°C] -25...90
Примечание к температуре окружающей среды (движение)
cULus: ...75
Степень защиты IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Испытания / одобрения
MTTF [годы] 20027
Механические данные
Вес [g] 178,7
Размеры [mm] 26,5 x 15,5 x 36,5
Материал корпус: TPU чёрный прозрачный; Уплотнение: FKM
Материал накидной гайки латунь, антипригарное покрытие
Пригодность для кабельной цепи да
Пригодность для кабельной цепи
Радиус изгиба в случае движения кабеля мин. 10 x диаметр кабеля
Скорость перемещения маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
Циклы изгиба > 2 Mio.
Деформация кручения ± 180 °/m
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 2 x светодиод, жёлтый
режим работы 1 x светодиод, зелёный
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 5 m, PUR (полиуретан), Без галогена, серый, Ø 4,9 mm; не подвергался радиоактивному облучению (может рециклироваться); устойчивый к сварочным брызгам; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
электрическое подключение - Разъём
Соединение Разъем: 1 x M12, угловой; Блокировка: латунь, антипригарное покрытие; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — EVW008-00 — 30.06.2010 —