1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Кабельные и разъёмные соединения
  4. Промышленное применение / заводская автоматизация
  5. Соединительные кабели с разъемом
  6. EVT362

Соединительный кабель с разъемом

ADOGH030VAS0010E03

EVT362

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для гигиенических областей и влажных сред в пищевой промышленности
  • Постоянное, надежное уплотнение даже при установке без инструментов
  • Большой диапазон рабочих температур и высокая степень защиты
  • Устойчивость к ударами и вибрации благодаря соединительному кольцу с блокировочным механизмом
  • Хорошо видимые светодиоды даже при ярком освещении
  • ce
  • cul
Скачать
Technische Details
Приложение
Применение гигиенические и влажные среды в пищевой промышленности
Без силикона да
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 250 AC / < 300 DC
Класс защиты II
Макс. общая токовая нагрузка [A] 4
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...100
Примечание к температуре окружающей среды
cULus: ...50
Температура окружающей среды во время работы [°C] 5...100
Примечание к температуре окружающей среды (движение)
cULus: ...50
Степень защиты IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Механические данные
Вес [g] 380,3
Размеры [mm] 15,5 x 15,5 x 45
Материал корпус: PVC (поливинилхлорид) оранжевый; Уплотнение: EPDM
Материал накидной гайки нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Пригодность для кабельной цепи да
Пригодность для кабельной цепи
Радиус изгиба в случае движения кабеля мин. 10 x диаметр кабеля
Скорость перемещения маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
Циклы изгиба > 1 Mio.
Деформация кручения ± 180 °/m
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 10 m, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
электрическое подключение - Разъём
Соединение Разъем: 1 x M12, прямой; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — EVT362-00 — 01.07.2013 —