1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Кабельные и разъёмные соединения
  4. Промышленное применение / заводская автоматизация
  5. Y-образные распределители
  6. EVC695

EVC695

Y-соединительный кабель

YDSGHDA0MSS0005HDASTGH030MSS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Устойчивость к маслам и смазочно-охлаждающим эмульсиям
  • Постоянное, надежное уплотнение даже при установке без инструментов
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • Устойчивость к ударами и вибрации благодаря соединительному кольцу с блокировочным механизмом
  • Механический ограничитель предохраняет О-кольцо от разрушения
Скачать
Technische Details
Приложение
Особенности без силикона; Без галогена; Пригодность для кабельной цепи
Без силикона да
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 24 DC
Класс защиты III
Макс. общая токовая нагрузка [A] 4
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...90
Степень защиты IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Механические данные
Вес [g] 357,5
Материал Соединительный кабель с разъемом: TPU оранжевый; Соединительный кабель с разъемом: TPU оранжевый; Уплотнение: витон
Материал накидной гайки латунь, никелированн. / латунь, никелированн. / латунь, никелированн.
Тип подключения M12
Пригодность для кабельной цепи да
Пригодность для кабельной цепи
Радиус изгиба в случае движения кабеля мин. 10 x диаметр кабеля
Скорость перемещения маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
Циклы изгиба > 5 Mio.
Деформация кручения ± 180 °/m
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем C
Разъем: M12; Литой корпус: TPU, Без галогена, оранжевый; Блокировка: Накидная гайка, латунь, никелированн.; Уплотнение: витон; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm; Учитывайте максимальное значение эквивалента
электрическое подключение
Соединение Кабель: 5 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 4,9 mm; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) + 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
электрическое подключение - Гнездо A
Разъем: M12; Литой корпус: TPU, Без галогена, оранжевый; Блокировка: Накидная гайка, латунь, никелированн.; Уплотнение: витон; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm; Учитывайте максимальное значение эквивалента
электрическое подключение - разъем B
Разъем: M12; Литой корпус: TPU, Без галогена, оранжевый; Блокировка: Накидная гайка, латунь, никелированн.; Уплотнение: витон; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm; Учитывайте максимальное значение эквивалента
диаграммы и графики

Снижение мощности Imax * 0.8 DIN EN 60512-5-2
X Температура окружающей среды [°C]
Y Ток [A]
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — EVC695-00 — 24.10.2016 —