Due to technical problems, we are currently unable to provide you with all shop functions.

We are working hard to eliminate these problems and give you access to the functions again as soon as possible.

You probably do not come from: Ukraine.  If necessary, change to: United States
  1. Продукция
  2. Кабельные и разъёмные соединения
  3. Соединительные кабели с открытым концом кабеля
  4. Соединительные кабели с разъемом
  5. EVC471

Соединительный кабель с разъемом

EVC471

ADOGH040MSS0001H04

Соединительный кабель с разъемом

EVC471

ADOGH040MSS0001H04

  • Устойчивость к маслам и смазочно-охлаждающим эмульсиям
  • Постоянное, надежное уплотнение даже при установке без инструментов
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • Устойчивость к ударами и вибрации благодаря соединительному кольцу с блокировочным механизмом
  • Механический ограничитель предохраняет О-кольцо от разрушения
Цена указана без НДС
Пожалуйста, см. техническое примечание в закладке "Файлы для скачивания"
{{ifmVariantName}}



  • ce
  • eac
  • cul
Техническое описание
Приложение
Особенности без силикона; Без галогена; позолоченные контакты; Пригодность для кабельной цепи
Без силикона да
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 250 AC / < 300 DC
Класс защиты II
Макс. общая токовая нагрузка [A] 4
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...90
Примечание к температуре окружающей среды
cULus: ...75 °C
Температура окружающей среды во время работы [°C] -25...90
Примечание к температуре окружающей среды (движение)
cULus: ...75 °C
Температура хранения [°C] -25...55
Влажность среды хранения [%] 10...100
Другие климатические условия для хранения в соответствии с заявленным классом
1K22/ DIN 60721-3-1
Степень защиты IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Механические данные
Вес [g] 48,2
Размеры [mm] 15,5 x 15,5 x 45
Материал корпус: TPU оранжевый; Уплотнение: FKM
Материал накидной гайки латунь, никелированн.
Пригодность для кабельной цепи да
Пригодность для кабельной цепи
Радиус изгиба в случае движения кабеля мин. 10 x диаметр кабеля
Скорость перемещения маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
Циклы изгиба > 5 Mio.
Деформация кручения ± 180 °/m
Примечания
Рекомендации Пожалуйста, см. техническое примечание в закладке "Файлы для скачивания"
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 1 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm²
электрическое подключение - Разъём
Соединение Разъем: 1 x M12, прямой; Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm
диаграммы и графики
характеристическая прямая для допустимых отклонений от номинальных значений параметров
Снижение мощности Imax * 0.8 (DIN EN 60512-5-2)
X Температура окружающей среды [°C]
Y Ток [A]
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — EVC471-01 — 10.01.2020 —