1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики контроля угловых и линейных перемещений
  4. Датчики угла наклона
  5. Статические датчики угла наклона
  6. EC2060

EC2060

Датчик наклона

R360/INCLINOMETER/4-20mA

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Точное обнаружение углов наклона
  • Высокая повторяемость
  • Точный аналоговый выход
  • Подходит для применения в подвижной технике
  • ce
  • eac
Технические данные в формате PDF

Technische Details
Характеристики
Количество осей измерения 1
Угловой диапазон [°] ± 20
Размеры [mm] 41 x 41 x 52
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 11...15 DC
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество аналоговых выходов: 1
Выходы
Количество аналоговых выходов 1
Аналоговый выход по току [mA] 4...20
Диапазон измерения/настройки
Количество осей измерения 1
Угловой диапазон [°] ± 20
Точность/ погрешность
Точность [°] 0,1°
Испытания / одобрения
MTTF [годы] 991
Механические данные
Вес [g] 193,5
Размеры [mm] 41 x 41 x 52
Момент затяжки [Nm] 1,8
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 0,2 m
Разъем: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — EC2060-01 — 14.10.2015 —