1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Компоненты для систем управления и автоматизации подвижной техники
  4. Компоненты для диагностики и сервисного обслуживания
  5. Приборы для диагностики с шиной CAN
  6. EC2036

Дата окончания производства: {{"2019-03-31T00:00:00.000+01:00" | date}}

EC2036

Диагностический прибор шины CAN

R360/CAN-ANALYSER

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Ручной терминал для мониторинга и ввода сообщений в шину CAN.
  • Настройка параметров для узлов CAN
  • Обычный текстовый вывод CAN-телеграмм
  • Индикация нагрузки шины и частоты ошибок кадров в процентах
  • Автоматическое обнаружение скорости передачи
  • ce
Технические данные в формате PDF

Technische Details
Характеристики
Разрешение изображения [пиксели] 128 x 64
Размеры [mm] 211 x 100 x 26
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 24 DC
Диапазон контроля
Разрешение изображения [пиксели] 128 x 64
Интерфейсы
Количество интерфейсов CAN 1
Механические данные
Вес [g] 534,2
Размеры [mm] 211 x 100 x 26
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — EC2036-00 — 06.03.2003 —