1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для систем управления и автоматизации
  5. Набор разъемов для шкафа управления
  6. EC0465

Соединительный материал для электропитания

R360/Basic/Contact Set 2

EC0465

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для присоединения реле
  • Полный набор контактов для напряжения питания
  • Для применения в подвижной технике и особенно сложной промышленной среде
  • Для безопасного электрического соединения
Скачать
Technische Details
Приложение
Исполнение для BasicController Relay CR0431
Механические данные
Вес [g] 32,9
Принадлежности
Содержание
трубчатые кабельные наконечники: 1 x M8, 1 x M6, 16 mm², с шестиугольной гайкой, прокладкой и защитным колпачком
защитный кожух: 1 x M6 x 10 mm
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
контактные зажимы:
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — EC0465-00 — 22.10.2015 —