1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для систем управления и автоматизации
  5. Контакты таймера
  6. EC0464

Контакты и контактные корпусы

R360/Basic/Housing+Contact

EC0464

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для подключения контроллеров и диалоговых устройств
  • Для использования всех разъемов контроллера
  • Надежная передача сигнала для приборов с CAN
  • Можно закодировать и вырезать по размеру
Скачать
Technische Details
Приложение
Исполнение для BasicController Relay, используя все соединения к BasicController Relay, CR0431
Механические данные
Вес [g] 70,8
Принадлежности
Содержание
Корпус для контактов: 2, 8-контактный, серый (A/B = входы)
Корпус для контактов: 2, 8-контактный, естественный (D/E = выходы)
Корпус для контактов: 1, 6-контактный, естественный (V_EXT/N1/N2 = питает внешние устройства и CAN1/2)
стандартные контакты таймера: 10 x 0,2...0,5 mm², с оловянным покрытием
стандартные контакты таймера: 40 x 0,5...1,0 mm², с оловянным покрытием
стандартные контакты таймера питания: 20 x 1,25...2,5 mm², с оловянным покрытием
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
контактные зажимы:
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — EC0464-00 — 24.09.2015 —