1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для систем управления и автоматизации
  5. Контакты таймера
  6. EC0456

EC0456

Контакты и контактные корпусы

R360/Basic/Plug+Contact Set

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для подключения контроллеров и диалоговых устройств
  • Для использования всех разъемов контроллера
  • Надежная передача сигнала для приборов с CAN
  • Можно закодировать и вырезать по размеру
Скачать
Technische Details
Приложение
Исполнение для BasicController, используя все подключения к BasicController, CR04xx
Механические данные
Вес [g] 77,5
Принадлежности
Содержание
Корпус для контактов: 3, 8-контактный, серый (A/B/C = входы)
Корпус для контактов: 3, 8-контактный, естественный (D/E/F = выходы)
Корпус для контактов: 1, 6-контактный, естественный (P/N1 = CAN1 и питание)
Корпус для контактов: 1, 4-контактный, естественный (N2 = CAN2)
стандартные контакты таймера: 10 x 0,2...0,5 mm², с оловянным покрытием
стандартные контакты таймера: 40 x 0,5...1,0 mm², с оловянным покрытием
стандартные контакты таймера: 20 x 1,0...2,5 mm², с оловянным покрытием
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - 10x
Контакт: 0,2...0,5 mm²
электрическое подключение - 20x
Контакт: 1,0...2,5 mm²
электрическое подключение - 40x
Контакт: 0,5...1,0 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — EC0456-00 — 24.09.2015 —