1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для систем управления и автоматизации
  5. Монтажные и крепежные компоненты для дисплеев
  6. EC0401

Крышка

R360/cover

EC0401

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

  • Для закрытия контроллеров и реле
  • Надежная защита от попадания влаги и солевого тумана
  • Высокая устойчивость к ударам и вибрации для применения в подвижной технике
  • Широкий диапазон рабочих температур
  • Простой, быстрый и недорогой монтаж
Технические данные в формате PDF

Technische Details
Условия эксплуатации
Степень защиты IP 54
Механические данные
Вес [g] 233,2
Размеры [mm] 163 x 112 x 50
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — EC0401-00 — 15.09.2010 —