1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Кабельные и разъёмные соединения
  4. Промышленное применение / заводская автоматизация
  5. Распределительные коробки
  6. EBC137

EBC137

Распределительная коробка

ZDOAF03BMSS0010H12

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Компактный корпус для использования в местах с ограниченным пространством
  • Устойчивость к маслам и смазочно-охлаждающим эмульсиям
  • Постоянное, надежное уплотнение даже при установке без инструментов
  • Механический ограничитель предохраняет О-кольцо от разрушения
  • Хорошо видимые светодиоды отображающие коммутационное состояние и режим работы
Скачать
Technische Details
Приложение
Особенности Без галогена; позолоченные контакты; Пригодность для кабельной цепи
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Класс защиты III
Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо [A] 2
Макс. общая токовая нагрузка [A] 6
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Температура окружающей среды во время работы [°C] -5...60
Степень защиты IP 65; IP 67; IP 68
Механические данные
Вес [g] 969,5
Материал PBT-GF20; латунь никелированн.
Количество портов распределительной коробки 10
Тип подключения M8
Пригодность для кабельной цепи да
Пригодность для кабельной цепи
Радиус изгиба в случае движения кабеля мин. 10 x диаметр кабеля
Скорость перемещения маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
Циклы изгиба > 5 Mio.
Деформация кручения ± 180 °/m
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 10 x светодиод, жёлтый
режим работы 1 x светодиод, зелёный
Принадлежности
Принадлежности (необязательные)
защитные заглушки, для разъемов М8, E73005
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 10 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 9,1 mm; 10 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm )
электрическое подключение - Разъём
Соединение Разъем: 1 x M8; Литой корпус: PBT-GF 20 / латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — EBC137-00 — 04.05.2016 —