You probably do not come from: Ukraine.  If necessary, change to: United States
  1. Продукция
  2. Принадлежности
  3. Принадлежности для систем сигнализации и изображения
  4. Монтажные принадлежности
  5. E89034

алюминиевый профиль

E89034

LED-MountingProfile, 1015mm

алюминиевый профиль

E89034

LED-MountingProfile, 1015mm

Цена указана без НДС
{{ifmVariantName}}



Техническое описание
Приложение
Применение для установки светодиодных лент
Механические данные
Вес [g] 138,2
Размеры [mm] 1015 x 17 x 6,7
Материал Профиль: алюминий EN AW-6060 T66
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E89034-00 — 21.02.2020 —