1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики контроля угловых и линейных перемещений
  4. Устройства индикации и контроля
  5. Дисплеи для контроля импульсных сигналов
  6. E89005

E89005

счетчик с предварительным набором

COUNTER/210/LCD

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Надежный мониторинг датчиков с коммутационными сигналами
  • Хорошо видимый светодиодный дисплей с двумя строчками
  • Простая настройка параметров с помощью кнопок на фронтальной поверхности
  • Использование в качестве счетчика импульсов, частоты, времени или часов работы
  • Два импульсных входа для прибавления и вычитания
  • ce
Скачать
Technische Details
Характеристики
Размеры [mm] 48 x 48 x 107
Приложение
Применение Счетчик с 2 предварительными установками
Электронные данные
Номинальное напряжение АС [V] 90...260
Номинальная частота АС [Hz] 50...60
Дополнительная энергия для датчиков DC [V] 24; (±15 %, 80 mA)
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых входов: 2; Количество релейных выходов: 2
Входы
Количество цифровых входов 2
Выходы
Количество релейных выходов 2
Диапазон контроля
Настраиваемое расстояние срабатывания нет
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...65
Температура хранения [°C] -25...75
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] 93
Степень защиты IP 65; (спереди)
Степень защиты клемм IP 00
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 55011 класс B
EN 61000-6-2 (с экранированными контрольными и сигнальными кабелями)
Ударопрочность
EN 60068-2-27 (100 g / XYZ)
Вибропрочность
EN 60068-2-6 10...55 Hz / (1 mm / XYZ)
Механические данные
Вес [g] 214,5
Размеры [mm] 48 x 48 x 107
Материал PC черный
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
7-значный светодиодный дисплей, зелёный подсветка
электрическое подключение
Соединение сменные колодки с резьбовыми клеммами: 7 x ...2,5 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E89005-01 — 31.10.2012 —