1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики контроля угловых и линейных перемещений
  4. Системы для преобразования сигнала
  5. Удлинение импульсов
  6. E80110

E80110

Расширитель импульсов

PULSE STRETCHER

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Обеспечение сигналов для медленного ПЛК
  • Надежная обработка очень коротких входных импульсов
  • Быстрый монтаж на рейку
  • ce
Скачать
Technische Details
Характеристики
Размеры [mm] 96 x 28 x 42
Приложение
Применение растяжка очень коротких импульсов, для их адаптации; например, для медленных ПЛК-входов
Электронные данные
Допустимое отклонение рабочего напряжения [%] 10
Рабочее напряжение [V] 24 DC
Потребление тока [mA] < 5
Входы
Входы Уровень на входе: 24 V DC(± 10 %); Входной импульс (min.): 0,2 ms; Время между двумя входными импульсами (min.): 28 ms
Выходы
Выходной сигнал Уровень на выходе: 24 V DC (± 10 %); Длина импульса на выходе: 25 ms (± 10 %); Выходной ток (макс.): 10 mA
Диапазон контроля
Настраиваемое расстояние срабатывания нет
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...70
Испытания / одобрения
MTTF [годы] 965
Механические данные
Вес [g] 79,5
Размеры [mm] 96 x 28 x 42
Материал пластмасса
электрическое подключение
Соединение винтовые клеммы:
диаграммы и графики
Импульсная диаграмма
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E80110-00 — 29.08.2017 —