1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики контроля угловых и линейных перемещений
  4. Системы для преобразования сигнала
  5. Делитель импульсов
  6. E80100

E80100

Делитель импульсов

PULSE DIVIDER/10:1

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Экономия средств благодаря быстрой обработке сигналов
  • Широкий диапазон напряжения
  • Надежное преобразование сигнала из TTL в HTL сигналы
  • Быстрый монтаж на рейку
  • ce
Скачать
Technische Details
Характеристики
Размеры [mm] 96 x 28 x 42
Приложение
Применение адаптация быстрых импульсных последовательностей к установленному диапазону блока оценочной электроники или к медленным PLC-входам; усреднение; Соотношение входных и выходных импульсов: 10:1
Электронные данные
Допустимое отклонение рабочего напряжения [%] 10
Рабочее напряжение [V] 24 DC
Потребление тока [mA] < 13
Диапазон контроля
Настраиваемое расстояние срабатывания нет
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...70
Испытания / одобрения
MTTF [годы] 2154
Механические данные
Вес [g] 79,5
Размеры [mm] 96 x 28 x 42
Материал пластмасса
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E80100-00 — 06.03.2003 —