1. Главная страница
  2. Продукция
  3. ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
  4. Технология соединения AS-интерфейс
  5. Разветвители и отводы для плоского кабеля
  6. E79995

E79995

AS-i плоский изоляционный кабельный разъем

FC connector PVC V2A 2m

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для перехода от AS-i плоского кабеля на коаксиальный кабель
  • Для расширения сети AS-i с помощью шпор
  • Простое и быстрое подключение благодаря технологии изоляции со смещением
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 26,5...31,6 DC
Макс. общая токовая нагрузка [A] 2
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...70
Степень защиты IP 67
Механические данные
Вес [g] 97,4
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E79995-00 — 08.09.2014 —