1. Главная страница
  2. Продукция
  3. ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
  4. Технология соединения AS-интерфейс
  5. Принадлежности
  6. E74010

E74010

AS-i разветвитель для плоского кабеля

Flat cable 100 meter EPDM bk

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для надежного внешнего питания 24 В в сетях AS-i
  • Соединение компонентов с помощью технологии изоляции со смещением
  • защита от переполюсовки благодаря профилю кабеля
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
Скачать
Technische Details
Приложение
Особенности Без галогена
Исполнение для применения с технологией прокола изоляции
Применение Внешнее питание 24 V
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 24 DC
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -40...85
Степень защиты IP 67
Механические данные
Вес [g] 7104
Примечания
Примечания
100 m Форма упаковки: свёрнутый в спираль
Упаковочная величина 100 m
электрическое подключение
Кабель: 100 m, EPDM, Без галогена, черный; 2 x 1,5 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E74010-00 — 29.07.2014 —