1. Главная страница
  2. Продукция
  3. ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
  4. Технология соединения AS-интерфейс
  5. Принадлежности
  6. E74002

E74002

AS-i разветвитель для плоского кабеля

Flat cable 50 meter EPDM ye

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для надежной передачи сигнала в сетях AS-i
  • Соединение компонентов с помощью технологии изоляции со смещением
  • защита от переполюсовки благодаря профилю кабеля
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
Скачать
Technische Details
Приложение
Особенности Без галогена
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 26,5...31,6 DC
Выходы
Электрическое исполнение AS-i
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -40...85
Степень защиты IP 67
Механические данные
Вес [g] 3545,6
Примечания
Примечания
50 m Форма упаковки: свёрнутый в спираль
Упаковочная величина 50 m
электрическое подключение
Кабель: 50 m, EPDM, Без галогена, жёлтый; 2 x 1,5 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E74002-00 — 29.07.2014 —