1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Кабельные и разъёмные соединения
  4. Промышленное применение / заводская автоматизация
  5. Встраиваемые разъемы типа "мама"
  6. E73009

E73009

прохождение стенки

Wall passage stainless steel

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 60 AC/DC
Макс. общая токовая нагрузка [A] 8; (Pin 1+3: 4 A; Pin 2+4: 4 A)
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -40...85
Степень защиты IP 65; IP 67; IP 69K
Механические данные
Вес [g] 29,5
Материал нерж. сталь (1.4305/303); Уплотнение: EPDM
Момент затяжки [Nm] 1
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - Разъём
Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: нерж. сталь (1.4305/303)
электрическое подключение - разъем
Соединение Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: нерж. сталь (1.4305/303)
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E73009-00 — 13.04.2017 —