1. Главная страница
  2. Продукция
  3. ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
  4. Технология соединения AS-интерфейс
  5. Разветвители и отводы для плоского кабеля
  6. E70498

Предлагаем альтернативу: E70598 – Сравнение продукции: E70498 / E70598
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.
Дата окончания производства: {{"2019-03-31T00:00:00.000+01:00" | date}}

E70498

AS-i плоский изоляционный кабельный разъем

FC Splitter 2m

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для перехода от AS-i плоского кабеля на коаксиальный кабель
  • Для расширения сети AS-i с помощью шпор
  • Простое и быстрое подключение благодаря технологии изоляции со смещением
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
Технические данные в формате PDF

Technische Details
Приложение
Применение Переход от плоского кабеля к круглому
Выходы
Электрическое исполнение AS-i
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...75
Степень защиты IP 67
Механические данные
Вес [g] 83,7
Размеры [mm] 39,7 x 18,6 x 39,6
Материал PA 6 усиленное стекловолокно; Круглый кабель: PUR (полиуретан); Жила изоляции: PVC (поливинилхлорид)
Момент затяжки [Nm] < 1,65
Принадлежности
Принадлежности (необязательные)
плоский кабель и уплотнение, E70413
Устройство для термообжима колпачка, E70113
Примечания
Примечания
Плоский кабель не должен заканчиваться в распределителе.
Для уплотнения используйте уплотнитель плоского кабеля или устройство для термообжима колпачка.
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E70498-01 — 01.12.2011 —