1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E70063

Более недоступно - архивная позиция

Предлагаем альтернативу: EVC437 – Сравнение продукции: E70063 / EVC437
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.

E70063

Y-соединительный кабель

YDOAH032MSS0001H03STGH040MSS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Макс. общая токовая нагрузка [A] 4
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...90
Степень защиты IP 67
Механические данные
Вес [g] 0,108
Материал корпус разъемного соединения: TPU черный; корпус разъема: TPU чёрный прозрачный; Уплотнение: FKM
Материал накидной гайки латунь, никелированн. / латунь, никелированн.
Количество портов распределительной коробки 2
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
режим работы 1 x светодиод, зелёный
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 1 m, PUR (полиуретан), черный, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
электрическое подключение - Разъём
Разъем: 2 x M12; Блокировка: латунь, никелированн.; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm
электрическое подключение - разъем
Соединение Разъем: 2 x M12; Блокировка: латунь, никелированн.; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E70063-01 — 07.01.2009 —