1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для датчиков физических величин / датчиков для запорно-регулирующей арматуры
  5. Монтажный адаптер
  6. E43908

Адаптер

ADAPTION SHEET WELDED M18

E43908

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Приложение
Среда жидкости и газы группы жидкости 2 в соответствии с Директивой ЕС по оборудованию, работающему под давлением (PED)
Испытания / одобрения
Директива по оборудованию под давлением Статья 3, абзац 3 - инженерно-техническая практика
Механические данные
Вес [g] 97,5
Материал нерж. сталь (1.4404 / 316L); нерж. сталь (1.4435 / 316L)
Соединение датчика M18 x 1,5
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E43908-00 —