1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для датчиков физических величин / датчиков для запорно-регулирующей арматуры
  5. Адаптер
  6. E40236

E40236

Вворачиваемый адаптер для датчиков физических величин

ADAPT SI/M12X1/VA

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для установки датчиков температуры и потока в контейнеры и трубы
  • Простой, быстрый и недорогой монтаж
  • Подходит для агрессивных жидкостей и газов
  • Высокая допустимая перегрузка по давлению
  • Прочное исполнение из нержавеющей стали для использования в тяжелых условиях эксплуатации
Скачать
Technische Details
Приложение
Применение для общепромышленного применения
Среда Жидкие или газообразные среды
Предел прочности по давлению [bar] 300
Испытания / одобрения
Директива по оборудованию под давлением Хорошая инженерно-техническая практика; можно использовать для группы жидкостей 2; группа жидкостей 1 по запросу
Механические данные
Вес [g] 56,4
Материал нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Соединение датчика M18 x 1,5 внутренняя резьба
Подключение к процессу M12 x 1
Глубина погружения [mm] 13,5; (Измерительные зонды SID, SFD, TN)
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
O-кольца: 1, FKM
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E40236-00 — 08.12.2014 —