1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для датчиков физических величин / датчиков для запорно-регулирующей арматуры
  5. Монтажный адаптер
  6. E40127

Монтажный адаптер для датчиков температуры

ADAPT /SI/9/ /1/2NPT /TI

E40127

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для установки датчиков температуры и потока в контейнеры и трубы
  • Простой, быстрый и недорогой монтаж
  • Подходит для агрессивных жидкостей и газов
  • Высокая допустимая перегрузка по давлению
  • Прочное исполнение из нержавеющей стали для использования в тяжелых условиях эксплуатации
Скачать
Technische Details
Приложение
Применение для общепромышленного применения
Среда Жидкие или газообразные среды
Предел прочности по давлению [bar] 300
Испытания / одобрения
Директива по оборудованию под давлением Возможная классификация в соответствии с PED зависит от применения и должна проводиться пользователем / оператором.
Инструкции по безопасной эксплуатации Совместимость среды и материала продукта необходимо проверить во всех применениях.
Механические данные
Вес [g] 24,8
Материал титан (3.7235)
Соединение датчика M18 x 1,5
Подключение к процессу 1/2 NPT
Глубина погружения [mm] 23; (Измерительные зонды SID, SFD, TN)
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E40127-00 — 10.11.2014 —