1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E37360

Auslaufartikel_zum_31_03_2016

E37360

Монтажный набор

T-FITTING KIT

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для установки датчиков давления в трубы
  • Простой, быстрый и недорогой монтаж
  • Высокая допустимая перегрузка по давлению
  • Прочное исполнение для применения в сложных условиях эксплуатации
Скачать
Technische Details
Механические данные
Вес [g] 205
Материал латунь никелированн.
Примечания
Рекомендации Auslaufartikel_zum_31_03_2016
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E37360-00 — 10.10.2008 —