1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для датчиков физических величин / датчиков для запорно-регулирующей арматуры
  5. Монтажные принадлежности для инфракрасных датчиков температуры
  6. E35065

Монтажный кронштейн

MOUNTING BRACKETS

E35065

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Надежное крепление
  • Прочное исполнение для применения в сложных условиях эксплуатации
Скачать
Technische Details
Приложение
Исполнение для типов M30
Механические данные
Вес [g] 81,5
Внутренний диаметр [mm] 30
Материал сталь (1.0037 / S235JR) оцинкованный
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E35065-00 — 31.10.2012 —