You probably do not come from: Ukraine.  If necessary, change to: United States
  1. Продукция
  2. Принадлежности
  3. Принадлежности для датчиков физических величин / датчиков для запорно-регулирующей арматуры
  4. Вварные адаптеры
  5. E30503

Вварной адаптер для датчиков физических величин

E30503

WELDING ADAPT G1/4

Вварной адаптер для датчиков физических величин

E30503

WELDING ADAPT G1/4

  • Вварной адаптер для датчиков физических величин
  • Прочное исполнение из нержавеющей стали для использования в тяжелых условиях эксплуатации
  • Высокая устойчивость к давлению
  • Для использования в промышленности
Цена указана без НДС
{{ifmVariantName}}



Техническое описание
Приложение
Предел прочности по давлению [bar] 800
Примечание к прочности по давлению
для соединения датчик - адаптер
Испытания / одобрения
Директива по оборудованию под давлением Возможная классификация в соответствии с PED зависит от применения и должна проводиться пользователем / оператором.
Инструкции по безопасной эксплуатации Совместимость среды и материала продукта необходимо проверить во всех применениях.
Механические данные
Вес [g] 195,8
Материал нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Соединение датчика G 1/4
Подключение к процессу вварной адаптер Ø 35 mm
Уплотнение Прокладка
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E30503-00 — 29.03.2021 —