You probably do not come from: Ukraine.  If necessary, change to: United States
  1. Продукция
  2. Принадлежности
  3. Запасные части
  4. О-кольца и прокладки
  5. E30442

Прокладка

E30442

SEAL RING EPDM G1/4

Прокладка

E30442

SEAL RING EPDM G1/4

Цена указана без НДС
{{ifmVariantName}}



  • reg31
  • ktw
Техническое описание
Приложение
Исполнение для приборов с резьбовым соединением G ¼ A
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -40...130
Испытания / одобрения
Стандарт DIN 3869
Механические данные
Вес [g] 3,2
Внутренний диаметр [mm] 11,6
Внешний диаметр [mm] 16,5
Материал EPDM
Примечания
Упаковочная величина 10 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E30442-00 — 20.09.2017 —