1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Запасные части
  5. О-кольца и прокладки
  6. E30437

O-кольцо

O-RG 26,00X 3,00/FKM/75/SW

E30437

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Надежное аксиальное и радиальное уплотнение
  • Уплотнение даже при очень высоком давлении в системе
  • fda
  • ec19352004
Скачать
Technische Details
Механические данные
Вес [g] 2,5
Внутренний диаметр [mm] 26
Внешний диаметр [mm] 32
Материал FKM
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E30437-00 —