You probably do not come from: Ukraine.  If necessary, change to: United States
  1. Продукция
  2. Принадлежности
  3. Запасные части
  4. О-кольца и прокладки
  5. E30145

Прокладка

E30145

SEAL RING FKM G1/4

Прокладка

E30145

SEAL RING FKM G1/4

  • Для надежного уплотнения резервуаров, контейнеров и труб
  • Для использования в сочетании с датчиками физических величин
Цена указана без НДС
{{ifmVariantName}}



Техническое описание
Приложение
Температура измеряемой среды [°C] -30...200
Механические данные
Вес [g] 4
Внутренний диаметр [mm] 11,6
Внешний диаметр [mm] 16,5
Материал FKM
Соединение датчика G 1/4 внешняя резьба
Примечания
Упаковочная величина 10 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E30145-00 — 14.09.2015 —