1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Системы мониторинга и диагностики
  4. Системы для мониторинга и диагностики вибрации
  5. Принадлежности
  6. E30136

E30136

USB-кабель

USB M8 CABLE

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Подключение датчиков вибрации с интерфейсоом RS485 к USB-интерфейсу ПК
  • Для простой и быстрой настройки параметров и установки
  • Для надежной передачи сигнала
Скачать
Technische Details
Механические данные
Вес [g] 172,4
Материал накидной гайки латунь, никелированн.
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 5 m, PVC (поливинилхлорид), Ø 5 mm
электрическое подключение - разъем M8
Разъем: 1 x M8, прямой; Блокировка: латунь, никелированн.
электрическое подключение - разъем USB
Соединение Разъем: 1 x USB, прямой
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E30136-00 — 14.01.2016 —