1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для датчиков физических величин / датчиков для запорно-регулирующей арматуры
  5. Монтажный адаптер
  6. E30058

Монтажный адаптер для датчиков температуры

ADAPT 1/4 NPT A-G1/4 A

E30058

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для установки датчиков давления в контейнеры и трубы
  • Простой, быстрый и недорогой монтаж
  • Использование в промышленной и мобильной гидравлике
  • Очень высокая устойчивость к давлению
  • Стабильная фиксация путем закручивания
  • crn
Скачать
Technische Details
Приложение
Предел прочности по давлению [bar] 800
Испытания / одобрения
Директива по оборудованию под давлением Возможная классификация в соответствии с PED зависит от применения и должна проводиться пользователем / оператором.
Инструкции по безопасной эксплуатации Совместимость среды и материала продукта необходимо проверить во всех применениях.
Механические данные
Вес [g] 41,3
Материал нерж. сталь (1.4571/316Ti)
Соединение датчика 1/4 NPT
Подключение к процессу G 1/4
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E30058-01 — 07.08.2012 —