Due to technical problems, we are currently unable to provide you with all shop functions.

We are working hard to eliminate these problems and give you access to the functions again as soon as possible.

You probably do not come from: Ukraine.  If necessary, change to: United States
  1. Продукция
  2. Кабельные и разъёмные соединения
  3. Джамперные кабели
  4. Джамперные кабели для Ethernet
  5. E21140

Соединительный адаптер Ethernet

E21140

INDUSTR.ETHERN.ADAPT.M12/RJ45

Соединительный адаптер Ethernet

E21140

INDUSTR.ETHERN.ADAPT.M12/RJ45

  • Для подключения интерфейса Ethernet датчиков распознавания объектов
  • Угловое исполнение для мест с ограниченным пространством
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • Широкий диапазон рабочих температур
Цена указана без НДС
{{ifmVariantName}}



Техническое описание
Приложение
Исполнение кабель Ethernet, D-кодировка
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...85
Степень защиты IP 65; IP 67
Механические данные
Вес [g] 47,5
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - Разъём
Разъем: 1 x M12, угловой
электрическое подключение - Разъём
Разъем: 1 x RJ45, угловой
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E21140-01 — 21.03.2019 —