1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Оптоволоконные датчики
  5. Стеклянное оптоволокно
  6. E20823

E20823

Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-50-V-V-M5/16

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для применений в зонах с высокими температурами
  • Кожух из нержавеющей стали для применения до 315 °C
  • Установка в местах со сложным доступом
  • Большой диапазон
  • Небольшой радиус изгиба
Скачать
Technische Details
Приложение
Функциональный принцип Однолучевой световой барьер
Диапазон контроля
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа OBF; ODF; OMF
OBF
Диапазон оптоволокна [mm] 1000
ODF
Диапазон оптоволокна [mm] 4
OMF
Диапазон оптоволокна [mm] 800
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -58...315
Механические данные
Вес [g] 197
Исполнение чувствительной головки прямой
Длина [mm] 900
Минимальный радиус изгиба [mm] 19
Расположение оптических волокон
Материал волокна стекло
Материал головки волокна нерж. сталь (1.4305/303)
Материал оболочки волокна нерж. сталь (1.4305/303)
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
Шестиугольные гайки: 4 x M8
зажимные кольца: 2
O-кольца: 2
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E20823-00 — 06.03.2003 —