1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E20766

Более недоступно - архивная позиция

Предлагаем альтернативу: E20765 – Сравнение продукции: E20766 / E20765
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.

E20766

Чувствительная головка для оптоволоконного датчика диффузного отражения

FT-11-EPA-M5x30/F2x0,5

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Приложение
Функциональный принцип Датчик диффузного отражения
Диапазон контроля
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа OB50; OBF; OO50
OB50
Диапазон оптоволокна [mm] 15
OBF
Диапазон оптоволокна [mm] 25
OO50
Диапазон оптоволокна [mm] 45
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -40...70
Механические данные
Вес [g] 0,007
Исполнение чувствительной головки прямой
Резьба чувствительной головки M5
Длина [mm] конфигурируемый
Расположение оптических волокон
Материал латунь покрыт белой бронзой
Материал волокна PMMA
Материал головки волокна алюминий
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
Шестиугольные гайки: 2 x M5
контровочная шайба с внутренними зубцами: 2
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E20766-00 — 11.11.2010 —