1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для оптоволоконных датчиков
  5. Насадочная линза
  6. E20679

E20679

Насадочные линзы для оптоволоконных устройств

LENS ATTACHMENT M3

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Фокусирование излучаемого и полученного света
  • Расширение диапазона сигналов
Скачать
Technische Details
Приложение
Исполнение для однолучевых волоконно-оптических устройств
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -40...230
Механические данные
Вес [g] 1
Размеры [mm] M3 / L = 9
Обозначение резьбы M3
Материал алюминий анодное оксидирование, покрытие черной эмалью; стекло
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E20679-00 — 19.10.2010 —