1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Оптоволоконные датчики
  5. Акриловое оптоволокно
  6. E20651

E20651

Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-11-EPA-M4/F1X1+16X0,265/2M

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для установки в местах со сложным доступом
  • Эксплуатация в виде датчика диффузного отражения
  • Для применения в коротком диапазоне
  • Для резки по размеру
  • Небольшой радиус изгиба
Скачать
Technische Details
Приложение
Функциональный принцип Датчик диффузного отражения
Диапазон контроля
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа OB50; OBF; OO50
OB50
Диапазон оптоволокна [mm] 60
OBF
Диапазон оптоволокна [mm] 90
OO50
Диапазон оптоволокна [mm] 300
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -40...70
Механические данные
Вес [g] 45
Исполнение чувствительной головки прямой
Резьба чувствительной головки M4
Длина [mm] 2000
Минимальный радиус изгиба [mm] 30
Расположение оптических волокон
Диаметр сердцевины [mm] 1 x 1 + 16 x 0,25
Материал волокна PMMA
Материал головки волокна алюминий
Материал оболочки волокна PE
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
Шестиугольные гайки: 2 x M4
контровочная шайба с внутренними зубцами: 2
Принадлежности (необязательные)
Инструмент для резки оптоволокна, E20600
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E20651-00 — 09.06.2009 —