1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Оптоволоконные датчики
  5. Акриловое оптоволокно
  6. E20609

E20609

Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-11-EPA-M3/F1X0,5/2M

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для установки в местах со сложным доступом
  • Эксплуатация в виде однолучевого светового барьера
  • Для применения в коротком диапазоне
  • Для резки по размеру
  • Очень маленький радиус изгиба
Скачать
Technische Details
Приложение
Функциональный принцип Однолучевой световой барьер
Диапазон контроля
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа OB50; OBF; OO50
OB50
Диапазон оптоволокна [mm] 60
OBF
Диапазон оптоволокна [mm] 130
OO50
Диапазон оптоволокна [mm] 160
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -40...70
Механические данные
Вес [g] 34
Исполнение чувствительной головки прямой
Резьба чувствительной головки M3
Длина [mm] 2000
Минимальный радиус изгиба [mm] 10
Расположение оптических волокон
Диаметр сердцевины [mm] 0,5
Материал волокна PMMA
Материал головки волокна алюминий
Материал оболочки волокна PE
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
Шестиугольные гайки: 4 x M3
контровочная шайба с внутренними зубцами: 4
Адаптер: OBF
Адаптер: OOF
Принадлежности (необязательные)
Инструмент для резки оптоволокна, E20600
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E20609-00 — 07.06.2010 —