1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E20528

Более недоступно - архивная позиция

E20528

Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-M-V-E3/2,5m

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Приложение
Функциональный принцип Датчик диффузного отражения
Диапазон контроля
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа OKF; OUF
OKF
Диапазон оптоволокна [mm] 28
OUF
Диапазон оптоволокна [mm] 28
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...150
Механические данные
Исполнение чувствительной головки прямой
Диаметр чувствительной головки [mm] 3
Длина чувствительной головки [mm] 10
Длина [mm] 2500
Минимальный радиус изгиба [mm] 20
Материал волокна стекло
Материал головки волокна нерж. сталь (1.4305/303)
Материал оболочки волокна металлический кремний
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E20528-00 — 04.06.2003 —