1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Оптоволоконные датчики
  5. Стеклянное оптоволокно
  6. E20494

E20494

Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-M-V-E3

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для применений в зонах с высокими температурами
  • Металло-силиконовый кожух для применения до 150 °C
  • Для установки в местах со сложным доступом
  • Устойчивость к различным агрессивным химикатам
  • Небольшой радиус изгиба
Скачать
Technische Details
Приложение
Функциональный принцип Датчик диффузного отражения
Диапазон контроля
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа OKF; OUF; OOF
OKF
Диапазон оптоволокна [mm] 40
OOF
Диапазон оптоволокна [mm] 200
OUF
Диапазон оптоволокна [mm] 40
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...150
Механические данные
Вес [g] 64,5
Исполнение чувствительной головки прямой
Диаметр чувствительной головки [mm] 3
Длина чувствительной головки [mm] 10
Длина [mm] 600
Минимальный радиус изгиба [mm] 20
Расположение оптических волокон
Материал волокна стекло
Материал головки волокна нерж. сталь (1.4305/303)
Материал оболочки волокна металлический кремний
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
E20102
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E20494-00 — 04.06.2003 —