1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для фотоэлектрических датчиков
  5. Отражатели
  6. E20453

E20453

Рефлектор для рефлекторных датчиков

REFLECTOR TS-93x45

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для надежного функционирования рефлекторного датчика
  • Простая установка с помощью двух винтов
  • Подходит для красного и инфракрасного света
Скачать
Technische Details
Приложение
Исполнение угловой, для рефлекторных датчиков
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -10...60
Механические данные
Вес [g] 47,2
Размеры [mm] 55 x 125,5 x 9,5
Материал пластмасса
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E20453-01 — 16.08.2010 —