1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для датчиков позиционирования
  5. Угловой кронштейн
  6. E20441

E20441

Угловой кронштейн

ANGLE BRACKET OT

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Простое, быстрое и недорогое крепление
  • Прочное исполнение для применения в сложных условиях эксплуатации
  • Для безопасного монтажа фотоэлектрических датчиков
Скачать
Technische Details
Приложение
Исполнение с монтажным материалом, для кабельных датчиков
Механические данные
Вес [g] 60,4
Материал Stahl verzinkt
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
винты: 2 x M4 x 30
Шестиугольные гайки: 2
прокладки: 2
пружинная шайба: 2
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E20441-00 — 06.03.2003 —