1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E20434

Более недоступно - архивная позиция

E20434

Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-A-V-E1/0,3M

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Приложение
Функциональный принцип Датчик диффузного отражения
Диапазон контроля
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа OKF; OUF
OKF
Диапазон оптоволокна [mm] 8
OUF
Диапазон оптоволокна [mm] 8
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -40...290
Механические данные
Исполнение чувствительной головки прямой
Диаметр чувствительной головки [mm] 1
Длина чувствительной головки [mm] 5
Длина [mm] 300; (+5 mm)
Минимальный радиус изгиба [mm] 20
Материал Адаптер: ABS
Материал волокна стекло
Материал головки волокна нерж. сталь (1.4305/303)
Материал оболочки волокна алюминий
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E20434-00 — 04.06.2003 —