1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для оптоволоконных датчиков
  5. Специальные держатели
  6. E20419

Артикул снят с производства
Дата окончания производства: {{"2016-03-31T00:00:00.000+02:00" | date}}

E20419

Угловые держатели для оптоволоконных устройств

ANGLE SUPPORT 110°

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Настройка оптических вилочных датчиков с помощью оптоволокна
  • Для надежного обнаружения небольших объектов
  • Прочное исполнение для применения в сложных условиях эксплуатации
  • Простое, быстрое и недорогое крепление
Скачать
Technische Details
Приложение
Исполнение для оптического волокна
Механические данные
Вес [g] 56,2
Материал алюминий анодное оксидирование, покрытие черной эмалью
Примечания
Рекомендации Артикул снят с производства
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E20419-00 — 06.03.2003 —