1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E20399

Более недоступно - архивная позиция

E20399

Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-00-A-A-E3/0.8M

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Приложение
Функциональный принцип Однолучевой световой барьер
Диапазон контроля
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа OIF
OIF
Диапазон оптоволокна [mm] 100
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -40...290
Механические данные
Исполнение чувствительной головки прямой
Диаметр чувствительной головки [mm] 3
Длина [mm] 800
Минимальный радиус изгиба [mm] 30
Материал Адаптер: PA (полиамид)
Материал волокна стекло
Материал головки волокна алюминий
Материал оболочки волокна алюминий
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E20399-00 — 04.06.2003 —