1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E20293

Более недоступно - архивная позиция

E20293

Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-00-P-A-R3/0,7M

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Приложение
Функциональный принцип Однолучевой световой барьер
Диапазон контроля
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа OKF; OUF
OKF
Диапазон оптоволокна [mm] 120
OUF
Диапазон оптоволокна [mm] 120
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...80
Механические данные
Исполнение чувствительной головки угловой
Диаметр чувствительной головки [mm] 3
Длина чувствительной головки [mm] 10
Длина [mm] 700
Минимальный радиус изгиба [mm] 10
Материал Адаптер: PPE
Материал волокна стекло
Материал головки волокна алюминий
Материал оболочки волокна PVC (поливинилхлорид)
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E20293-00 — 04.06.2003 —