1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Оптоволоконные датчики
  5. Стеклянное оптоволокно
  6. E20152

E20152

Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-30-A-A-M8

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для применений в зонах с высокими температурами
  • Алюминиевый кожух для применения до 290 °C
  • Установка в местах со сложным доступом
  • Устойчивость к различным агрессивным химикатам
  • Небольшой радиус изгиба
Скачать
Technische Details
Приложение
Функциональный принцип Датчик диффузного отражения
Диапазон контроля
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа OIF
OIF
Диапазон оптоволокна [mm] 70
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -40...290
Механические данные
Вес [g] 94,5
Исполнение чувствительной головки прямой
Резьба чувствительной головки M8
Длина [mm] 600
Минимальный радиус изгиба [mm] 30; (для фиксированой инсталяции)
Расположение оптических волокон
Материал Адаптер: PA (полиамид)
Материал волокна стекло
Материал головки волокна алюминий
Материал оболочки волокна алюминий
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
Шестиугольные гайки: 2 x M8, нерж.сталь
контровочная шайба с внутренними зубцами: 2
Гайка с накаткой: 1 x M30
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E20152-00 — 06.03.2003 —