1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Оптоволоконные датчики
  5. Стеклянное оптоволокно
  6. E20060

E20060

Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-00-P-A-E2,5

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для установки в местах со сложным доступом
  • Эксплуатация в виде однолучевого светового барьера
  • Большой диапазон
  • Устойчивость к различным агрессивным химикатам
  • Очень маленький радиус изгиба
Скачать
Technische Details
Приложение
Функциональный принцип Однолучевой световой барьер
Диапазон контроля
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа OKF; OUF; OOF
OKF
Диапазон оптоволокна [mm] 120
OOF
Диапазон оптоволокна [mm] 400
OUF
Диапазон оптоволокна [mm] 120
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...80
Механические данные
Вес [g] 53,5
Исполнение чувствительной головки прямой
Диаметр чувствительной головки [mm] 2,5
Длина чувствительной головки [mm] 10
Длина [mm] 600
Минимальный радиус изгиба [mm] 10
Расположение оптических волокон
Материал Адаптер: PPE
Материал волокна стекло
Материал головки волокна алюминий
Материал оболочки волокна PVC (поливинилхлорид)
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
E20106
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E20060-00 — 04.06.2003 —