1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E19938

E19938

Распределительная коробка

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Прочный корпус
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • Постоянное, надежное уплотнение даже при установке без инструментов
  • Широкий диапазон рабочих температур
Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...110 AC/DC
Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо [A] 4
Макс. общая токовая нагрузка [A] 12
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -15...90
Степень защиты IP 67
Механические данные
Размеры [mm] 16 x 54 x 127
Количество портов распределительной коробки 8
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 5 m, PUR / PVC; 8 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²
электрическое подключение - паз
Соединение Разъем: 8 x M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E19938-00 — 06.03.2003 —