1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E18147

Соединительный кабель с разъемом

ADOGH140MSS0005A11

E18147

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для присоединения энкодеров
  • 14-полюсное подключение
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • Надежная передача сигналов датчика
  • Широкий диапазон рабочих температур
Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 250 AC/DC
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Степень защиты IP 67
Механические данные
Вес [g] 635,029
Размеры [mm] 20 x 20 x 50
Материал PUR (полиуретан) черный
Материал накидной гайки латунь, никелированн.
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 5 m, PUR (полиуретан), черный, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm )
электрическое подключение - Разъём
Соединение Разъем: 1 x M16, прямой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E18147-00 — 17.07.2006 —